Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 6500 K, DALI, Wąski rozsył światła, IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/865 PSD NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401631408
Pełny kod zamówienia: 871951495588200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt