Philips CoreLine Highbay Gen5, 154 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Szeroki rozsył światła, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB
Opis produktu
Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 2 jednostki
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat