Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 6500 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/865 PSU WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 911401630108
Pełny kod zamówienia: 871951495575200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401630108 pl_PL pdf 462.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401630108_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401630108_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB IES
Plik Revit
Revit file - 911401630108 REVIT
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED105S/865 PSU WB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB