Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, (in brown Eco Packaging), 21 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN

Opis produktu

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 2700 lm, 21 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 911401826785
Pełny kod zamówienia: 872016950221599

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401826785 pl_PL pdf 247.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 BN pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401826785_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401826785_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN IES
Plik Revit
Revit file - 911401826785 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401826785 pdf 637.8 kB