Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 911401816187
Pełny kod zamówienia: 872016975433199

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401816187 pl_PL pdf 386.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401816187_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401816187_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 IES
Plik Revit
Revit file - 911401816187 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401816187 pdf 637.6 kB