Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 60 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 8000 lm, 60 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 910505103015
Pełny kod zamówienia: 871951496536200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103015 pl_PL pdf 363.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103015_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505103015_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 IES
Plik Revit
Revit file - WT120CI - 910505103015 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505103015 pdf 638.6 kB