Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Matowy, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 4-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego), Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 910505101270
Pełny kod zamówienia: 871869997577700

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101270 pl_PL pdf 385.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101270_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505101270_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 IES
Plik Revit
Revit file - WT120CI - 910505101270 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101270 pdf 637.7 kB