Polska - Polski

Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, 2000 lm, 3000 K, Kąt rozsyłu światła 100°, Biel

DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG

Opis produktu

Metal, Biel, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 100°, Matowy, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka zasilania AC C13

Kod zamówienia: 929004128932
Pełny kod zamówienia: 872016932181601

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wartość
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004128932 pl_PL pdf 691.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004128932_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929004128932_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 PG ies 2.9 kB