Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1 650 | 4000 | 13,3 | 27 | |||
143 | 1 900 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
147 | 1 950 | 4000 | 13,3 | 22 | |||
137 | 1 800 | 3000 | 13,3 | 19 | |||
141 | 1 850 | 4000 | 13,3 | 19 | |||
137 | 2 900 | 3000 | 20,9 | 22 | |||
141 | 2 900 | 4000 | 20,9 | 22 | |||
131 | 2 700 | 3000 | 20,9 | 19 |
Informacje o serii produktów
Opis
Klienci starają się znaleźć optymalną równowagę między początkowymi nakładami a kosztem eksploatacji rozwiązania w całym okresie jej użytkowania. GreenSpace to przystępna cenowo i energooszczędna oprawa typu downlight, która może zastępować konwencjonalne oprawy świetlówkowe typu downlight w instalacjach oświetlenia ogólnego. Produkt wykorzystuje najnowszą technologię LED, która pozwala na skrajnie niskie zużycie energii, zapewniając przy tym stały poziom oświetlenia, stabilność kolorów oraz bardzo dobre oddawanie barw. Wysoka trwałość użytkowa sprawia, że jest to faktyczne rozwiązanie typu „zamontuj i zapomnij”.
Korzyści
Wysoka skuteczność świetlna oprawy: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
Zużycie energii niższe nawet o 70%: początkowa inwestycja zwraca się po niecałych 2 latach
Cechy
Energooszczędna, trwała technologia LED
Wysoka skuteczność świetlna oprawy: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)