Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20, ELP3h
DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P
Opis produktu
downlight, D200 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Wysokopolerowany odbłyśnik, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji Pro
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- Osprzęt -
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Montaż Oprawa do wbudowania
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat