Polska - Polski

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Opalizowany, IP20/54

DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P

Opis produktu

downlight, D200 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1650 lm, 13.3 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Wysokopolerowany odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II

Kod zamówienia: 912500100543
Pełny kod zamówienia: 871869979348700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • Osprzęt
    -
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt