Polska - Polski

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Biały odbłyśnik, IP20, ELB3h

DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3

Opis produktu

D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 2000 lm, 24.5 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Biały odbłyśnik perforowany bez rastra, Biały odbłyśnik, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej

Kod zamówienia: 910505103607
Pełny kod zamówienia: 872016910907000

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103607 pl_PL pdf 361.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103607_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505103607_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 IES
Plik Revit
Revit file - DN142BI - 910505103607 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB