Polska - Polski

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, IP20, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

Opis produktu

D200 mm, poliwęglan, Biel, Czysta biel (RAL9010), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Odbłyśnik fasetonowy, Odbłyśnik fasetonowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-biegunową, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 910505103596
Pełny kod zamówienia: 872016910897400

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Montaż
    Oprawa do wbudowania
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103596 pl_PL pdf 399.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103596_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505103596_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IES
Plik Revit
Revit file - DN142BI - 910505103596 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB