Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

Opis produktu

Module 625, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, Polistyren, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 911401890385
Pełny kod zamówienia: 872016973510199

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401890385 pl_PL pdf 396.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401890385_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401890385_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC IES
Plik Revit
Revit file - 911401890385 REVIT
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB