Philips Panel CoreLine gen6, CPC ceiling, UltraEfficient, 23.5 W, 599x599 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC
Opis produktu
CPC ceiling, 599x599 mm, Concealed profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Strukturalna optyka, Polistyren, IP20 (przód IP40), IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat