Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, (in brown Eco Packaging), 38 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN

Opis produktu

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 × 0,75 mm², Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 911401807187
Pełny kod zamówienia: 872016975129399

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401807187 pl_PL pdf 389.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 21.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401807187_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401807187_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Plik Revit
Revit file - 911401807187 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB