Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 38 W, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 38 W, 26 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 4-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 911401801787
Pełny kod zamówienia: 872016974995599

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401801787 pl_PL pdf 2.3 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401801787_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401801787_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC IES
Plik Revit
Revit file - 911401801787 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB