Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC

Opis produktu

Module 625, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Polistyren, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa

Kod zamówienia: 911401801387
Pełny kod zamówienia: 872016974991799

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC txt 4.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401801387 pl_PL pdf 408.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401801387_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401801387_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC IES
Plik Revit
Revit file - 911401801387 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB