Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, 32 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Opis produktu

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Zasilacz z interfejsem DALI, SystemReady i Interact Ready, Czujnik Interact SC200, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20 | Brak ochrony, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,3 m ze złączką 2-biegunową, 2 szybkozłączki 2-biegunowe, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 910505104636
Pełny kod zamówienia: 872016983523800

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505104636 pl_PL pdf 362.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505104636_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505104636_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 IES
Plik Revit
Revit file - RC132VI - 910505104636 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB