Polska - Polski

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE

Opis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sufit, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Biały odbłyśnik, Polistyren, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 3,0 m z europejską złączką 3-biegunową, Gniazdo zasilania sieciowego, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 910505102822
Pełny kod zamówienia: 872016958879000

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE txt 5.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102822 pl_PL pdf 946.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102822_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102822_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE IES
Plik Revit
Revit file - RC132VI - 910505102822 ZIP
Dialux
ULD File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE ULD
Relux
ROLF File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB