Polska - Polski

Philips Przegub LuxSpace Accent Performance, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Średni rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS782B 39S/830 WIA-E MB WH

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Średni rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101642
Pełny kod zamówienia: 871869997956000

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101642 pl_PL pdf 388.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101642_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505101642_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH IES
Plik Revit
Revit file - RS780BI - 910505101642 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH LDT