Polska - Polski

Philips Kolanko akcentujące GreenSpace Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH

Opis produktu

Recessed, D150 mm, Aluminium, Biel, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym (zewnętrzny), 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe, TP(a) diffuser flammability class

Kod zamówienia: 910505102765
Pełny kod zamówienia: 872016958823300

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102765 pl_PL pdf 383.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102765_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505102765_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH IES
Plik Revit
Revit file - RS352BI - 910505102765 REVIT
Dialux
ULD File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH LDT