Polska - Polski

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Szeroki rozsył światła, Biel, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz z regulacją, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401898282
Pełny kod zamówienia: 871951454819099

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Nie
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401898282 pl_PL pdf 392.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 4.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401898282_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401898282_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Plik Revit
Revit file - 911401898282 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401898282 pdf 649.0 kB