Polska - Polski

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny średni 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Opis produktu

Tunnel light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Uchwyt do szybkiego montażu, średni, Zasilacz z interfejsem DALI, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Rozsył symetryczny średni 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym

Kod zamówienia: 912300024110
Pełny kod zamówienia: 871869948292300

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED90 [LED module 9000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 6.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300024110 pl_PL pdf 89.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-912300024110_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300024110_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
Rysunki CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB