Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny średni 11, InterAct Ready, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6
BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Tunnel light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Uchwyt do szybkiego montażu, średni, Zasilacz z interfejsem DALI, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Rozsył symetryczny średni 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED50 [LED module 5000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat