Polska - Polski

Philips UrbanStar, Urban road & street light, 26.5 W, 3741 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K

Opis produktu

Urban road & street light, poliwęglan, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 76 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 3741 lm, 26.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Szybkozłączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels i 2-biegunowa do sygnału regulacji strumienia świetlnego

Kod zamówienia: 912300023991
Pełny kod zamówienia: 871869945043400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED43 [LED module 4300 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle