Polska - Polski

Philips UrbanStar

UrbanStar — połączenie nowoczesnego wzornictwa z wydajnością technologii LED

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Na terenach mieszkaniowych znane od lat stożkowe oprawy z lampami PL-L lub HPL można teraz zastąpić efektownymi, eleganckimi oprawami wykorzystującymi najnowsze technologie LED. Nowe rozwiązanie bez trudu zachowuje równowagę wizualną i atmosferę starszego systemu. Oprawy UrbanStar, dzięki ich zoptymalizowanemu modułowi LED oraz dostosowanej do danego zastosowania optyce, zapewniają nadzwyczajne poziomy oświetlenia przy wysokiej sprawności energetycznej. Zaprojektowano je specjalnie pod kątem terenów mieszkalnych, a półprzezroczysty stożkowy klosz daje bardzo przyjemne światło.

Korzyści

  • Zużycie energii nawet o 40% niższe niż w lampach PL-L

  • Komfortowe światło buduje przyjazną atmosferę

Cechy

  • Zoptymalizowana optyka zapewniająca efektywny i komfortowy rozsył światła

  • Ochrona mleczna

Zastosowania

  • Tereny mieszkaniowe

Do pobrania