Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
CityMood czerpie inspirację z latarni ulicznych z początku XX wieku, które łączyły stożkowaty klosz z wiszącym baldachimem. CityMood chroni dziedzictwo Twojego miasta, zachowując charakterystyczne cechy wzornicze tych kultowych opraw oświetleniowych. CityMood doskonale integruje się z istniejącą infrastrukturą, słupami i uchwytami, redukując koszty energii bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, wydajności i jakości światła. LEDGINE - O jest standardowo wyposażony w strumień świetlny od 900 lm do 16200 lm, wybór ponad 30 układów optycznych i rozsyłów oraz szereg CCT i CRI Zaprojektowana do montażu na wysokości od 4 m do 8 m, CityMood jest idealna do szerokiej gamy zastosowań oświetlenia zewnętrznego zarówno w środowiskach współczesnych jak i zabytkowych. Przyszłościowe i gotowe na udział w ekosystemach inteligentnych miast rozwiązanie CityMood pomaga w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, niezależnie od tego, na jakim etapie cyfryzacji się znajdujesz. CityMood jest dostępny z jednym lub dwoma gniazdami systemowymi Zhaga-D4i (ZD4i) (SR), dzięki czemu można go łączyć z zaawansowanymi systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact, lub z czujnikami, takimi jak Outdoor Sensor Bundle (OSB). Każdą oprawę oświetleniową CityMood można jednoznacznie zidentyfikować za pomocą aplikacji Signify Service Tag. Aby uzyskać natychmiastowy dostęp do konfiguracji oprawy, wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi masztu lub bezpośrednio na oprawie. Etykieta serwisowa przyspiesza i ułatwia czynności konserwacyjne i programowanie, a także umożliwia utworzenie cyfrowej biblioteki zasobów oświetleniowych i części zamiennych. Wersje otwierane bez użycia narzędzi zapewniają bezpośredni dostęp do osprzętu i modułu świetlnego.
Korzyści
Ikoniczna i elegancka oprawa pozwala zachować dziedzictwo miasta zarówno we współczesnym, jak i historycznym otoczeniu.
Przyszłościowe i gotowe do udziału w ekosystemach inteligentnych miast za pośrednictwem gniazda Zhaga-D4i (ZD4i) SR (system-ready)
Cechy
Dostępne z przezroczystym płaskim szkłem lub przezroczystą misą z poliwęglanu
Opcjonalne ozdobne korony