Polska - Polski

Philips CityMood, Urban road & street light, 34.7 W, 5580 lm, 3000 K, CRI70, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Czarny, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz (wł./wył.), 5580 lm, 34.7 W, 161 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403) SDCM<5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060508
Pełny kod zamówienia: 872016956843300