Polska - Polski

Philips CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Czarny, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Proste zawiesie, standardowe, Zasilacz (wł./wył.), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060506
Pełny kod zamówienia: 872016956841900