Polska - Polski

Philips UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 910925868307
Pełny kod zamówienia: 871951462371200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • W zestawie sterownik
    Nie
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868307 pl_PL pdf 375.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Uni-LumiStreet gen2 Solar installation instruction pdf 2.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868307_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868307_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S ULD 105.5 kB
Relux
ROLF File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S ROLF 121.5 kB
LDT
LDT File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB