Philips UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66
VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Tak
- W zestawie sterownik Nie
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Okres gwarancji 5 lat