Polska - Polski

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Montaż na wysięgniku o średnicy 42 do 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 910925868313
Pełny kod zamówienia: 871951462377400

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • W zestawie sterownik
    Nie
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868313 pl_PL pdf 326.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868313_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868313_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S LDT