Polska - Polski

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Montaż na wysięgniku o średnicy 42 do 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa III, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 910925868312
Pełny kod zamówienia: 871951462376700

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • W zestawie sterownik
    Nie
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868312 pl_PL pdf 339.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868312_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868312_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ULD 45.0 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB