Polska - Polski

Signify Clearflood gen2, 530 W, 78980 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU

Nowość

Opis produktu

Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 78980 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060568
Pełny kod zamówienia: 872016979629400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    3 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU txt 10.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060568 pl_PL pdf 122.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060568_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060568_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB