Signify Clearflood gen2, 341 W, 50490 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU DW10 ALU
Opis produktu
Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 50490 lm, 341 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED600 [LED module 60000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 2 jednostki
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat