Polska - Polski

Philips Coreline Tempo Small Gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Symetryczna, IP66

BVP111 LED51-4S/740 S

Opis produktu

Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna

Kod zamówienia: 912300060467
Pełny kod zamówienia: 872016955680500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP111 LED51-4S/740 S txt 4.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060467 pl_PL pdf 319.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060467_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060467_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP111 LED51-4S/740 S IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED51-4S/740 S ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED51-4S/740 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED51-4S/740 S LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB