Produkty
BVP111 LED51-4S/740 OFA52
55679900
BVP111 LED51-4S/740 S
55680500
BVP111 LED49-4S/730 OFA52
55681200
BVP111 LED73-4S/740 OFA52
55682900
BVP111 LED49-4S/730 S
55735200
Liczba produktów: 5
Informacje o serii produktów
Opis
CoreLine Tempo Small Gen2 wyróżnia się innowacyjną konstrukcją i łatwością obsługi. Funkcjonuje jako bezpośredni zamiennik dla opraw konwencjonalnych o mocy 70 W i 100 W. Posiada 2 optyki o wysokiej sprawności - symetryczną i asymetryczną. Montaż jest łatwy dzięki uchwytowi w kształcie litery U oraz zewnętrznemu szybkozłączu 3-biegunowemu. Jest to idealne rozwiązanie dla obszarów przemysłowych/handlowych, parkingów itd.
Korzyści
Prosta alternatywa dla istniejących rozwiązań konwencjonalnych
Energooszczędność
Cechy
Dostępne z optyką symetryczną i asymetryczną
Opcje sterowania DALI, Dynadimmer, Lumistep