Polska - Polski

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 47 W, 6960 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 6960 lm, 47 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925866752
Pełny kod zamówienia: 871951410017600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866752 pl_PL pdf 375.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrukcje instalacji
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866752_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910925866752_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S IES
Dialux
ULD File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S LDT