Polska - Polski

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, UltraEfficient, 118 W, 20400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 32, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 32 do 76 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, 20400 lm, 118 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Średni rozsył 32, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925869853
Pełny kod zamówienia: 872016947182500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 6.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925869853 pl_PL pdf 331.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925869853_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925869853_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP293 LED240-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT