Polska - Polski

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925868722
Pełny kod zamówienia: 871951462782600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868722 pl_PL pdf 286.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868722_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868722_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S LDT