Polska - Polski

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 61 W, 8600 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925868108
Pełny kod zamówienia: 871951418143400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S txt 6.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868108 pl_PL pdf 313.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868108_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868108_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S LDT