Polska - Polski

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bardzo szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bardzo szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, 2 szybkozłączki 5-biegunowe

Kod zamówienia: 910925866697
Pełny kod zamówienia: 871951407963200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED75 [LED module 7500 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925866697 pl_PL pdf 286.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925866697_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925866697_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT