Philips Iridium gen4, Road & street light, 90 W, 12245 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Bardzo szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BGP502 LED160-4S/740 DX10 FG GF D9 CLO H

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Stały strumień świetlny, 12245 lm, 90 W, 136 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Bardzo szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925866573
Pełny kod zamówienia: 871951406005000

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania