Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7,1 | 1 000 | 3000 | G5 | |||
7,1 | 1 050 | 4000 | G5 | |||
7,1 | 1 050 | 6500 | G5 | |||
17,1 | 2 300 | 3000 | G5 | |||
17,1 | 2 500 | 4000 | G5 | |||
17,1 | 2 500 | 6500 | G5 | |||
20,5 | 2 800 | 3000 | G5 | |||
20,5 | 3 000 | 4000 | G5 |
Liczba produktów: 15
z 2
Liczba produktów na stronie
Informacje o serii produktów
Opis
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 to szybki i łatwy sposób na wymianę świetlówek T5, zapewniający szybki czas zwrotu inwestycji. Zaprojektowany z myślą o wiodącej w branży kompatybilności ze statecznikami, produkt jest idealny do codziennych zadań oświetleniowych. Dzięki prostej instalacji typu plug-and-play natychmiast poprawia efektywność energetyczną i działa dłużej niż konwencjonalny T5.
Korzyści
Prosta, szybka i typu plug and play modernizacja konwencjonalnego T5
Natychmiastowa oszczędność energii do 50%
Cechy
Rozwiązanie modernizacyjne z długim czasem eksploatacji — 15 000 godzin
Oszczędność energii do 60%