Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Opis produktu

LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h, 134 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Kod zamówienia: 29546900
Pełny kod zamówienia: 872016929546900

Do pobrania