Philips LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Opis produktu

LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h, 136 lm/W, EEL E, G5, Szyba, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Kod zamówienia: 29552000
Pełny kod zamówienia: 872016929552000

Do pobrania