Polska - Polski

Philips Pacific LED Gen5

Solidna, zintegrowana oprawa oświetleniowa o wyjątkowej wydajności.

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Pacific LED gen5 to innowacyjna, najlepsza w swojej klasie wodoodporna oprawa LED, powszechnie chwalona za optymalną wydajność. Spełnia wysokie wymagania współczesnych gałęzi przemysłu, gdzie panują trudne warunki pracy. Jest to bardzo wytrzymała, kompaktowa i niezawodna oprawa zapewniająca doskonałą jakość światła. Wysoki stopień ochrony mechanicznej (IK08) oraz ochrona przed działaniem wody i pyłu (IP66) w połączeniu z przetestowaną odpornością chemiczną sprawiają, że oprawa Pacific LED gen5 świetnie znosi trudne warunki przemysłu samochodowego, spożywczego i ciężkiego. Można ją również z powodzeniem stosować w garażach i magazynach. Oprawy Pacific LED gen5 zapewniają doskonałą jakość światła bez artefaktów o jednorodnej charakterystyce z szerokim wyborem opcji optyki i strumieni świetlnych (do 15 000 lm). To daje większą swobodę w projektowaniu optymalnych schematów oświetleniowych, tworzonych w podejściu cyrkularnym, co umożliwia ich modernizację i wydłużenie okresu eksploatacji. Oprawy te można szybko i łatwo zainstalować, co upraszcza prowadzenie kabli i daje swobodę wyboru opcji połączeń i montażu. Są one również atrakcyjne ze względu na niski całkowity koszt posiadania (TCO), dobrą wydajność energetyczną i łatwość konserwacji – przy minimalnych zakłóceniach pracy w wymagających zastosowaniach. Oprawy Pacific LED gen5 są w pełni kompatybilne z systemem Interact Industry, co otwiera dodatkowe możliwości w zakresie optymalizacji wydajności, oszczędności energii, lepszego zarządzania światłem, produktywności oraz bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest zatem przyszłościowe w każdym aspekcie. Odkryj oprawy Pacific LED gen5. Optymalna wydajność w trudnych warunkach.

Korzyści

  • Wysoka trwałość użytkowa pozwala zapomnieć o instalacji oświetleniowej.

  • Szeroki wachlarz zastosowań w przemyśle od przetwórstwa żywności, poprzez przemysł ciężki i chemiczny, motoryzacyjny, aż po garaże i magazyny.

Cechy

  • Znakomita energooszczędność i długi okres eksploatacji: do 165 lm/W i do to 100 000 godzin L80.

  • Szeroki zakres zastosowań dzięki możliwości wyboru strumienia świetlnego (do 15 000 lumenów) i optyki w połączeniu z wysokiej jakości materiałami odpornymi na działanie substancji chemicznych.

Zastosowania

  • Przetwórstwo żywności
  • Garaże
  • Zakłady produkcyjne
  • Magazyny / centra dystrybucyjne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Promieniowanie UV moze z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.

  • Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 pl_PL pdf 985.7 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.6 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Pacific LED Gen5
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB