Norge - Norsk

Philips Luma gen2, Road & street light, 57 W, 9016 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP704 LED100-4S/740 II DM32 MSP CLO-DDF

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt og DynaDimmer, 9016 lm, 57 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 12 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 910925868792
Full bestillingskode: 871951462156500

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868792 no_NO pdf 308.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868792_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868792_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BGP704 LED100-4S/740 II DM32 MSP CLO-DDF IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED100-4S/740 II DM32 MSP CLO-DDF ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED100-4S/740 II DM32 MSP CLO-DDF ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED100-4S/740 II DM32 MSP CLO-DDF LDT