Norge - Norsk

Philips Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5278 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 32, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BGP702 LED60-4S/740 II DM32 MSP CLO SRT

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Stolpetopp for diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 5278 lm, 37 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 10 kV i differensiell modus, Kabel, 8,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 910925867785
Full bestillingskode: 871951412568100

Spesifikasjoner

  • Lampefamiliekode
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Lyskilden kan byttes ut
    Ja
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Light source engine type
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Spesifikasjon
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867785 no_NO pdf 390.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867785_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867785_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Revit-fil
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB